SONAR 810342 Washbasin
LAUFEN

SONAR 810342 Washbasin

Washbasin, undersurface ground
Spesifikasjon
  • Washbasin Laufen-SONAR, SaphirKeramik, EN 31, dimensions 600 x 420 mm, 1 centre tap hole, with overflow
    Special feature: overflow channel glazed
    Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap hole, 3 tap holes distance 8 inches, bathtubs
    Order no. 81034.2

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.810342
  • ProduktfamilieSONAR
  • ProduktgruppeBasins
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-12-22
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)145
  • Bredde (mm)420
  • Dybde (mm)600
Relatert
  • HovedmaterialeSaphir keramik
  • Designet iSveits
  • Produsert iØsterrike
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Vask
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnSinks
  • UNSPSC-kode30181504
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 beskrivelseWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Sinks
  • OmniClass-nummer23-31 13 00
  • OmniClass-tittelSinks
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures