REHAB Barrier free washbasin 660 x 550 mm
LAUFEN

REHAB Barrier free washbasin 660 x 550 mm

Barrier free washbasin LAUFEN REHAB, sanitary ceramic, DIN 18024, dimensions 660 x 550 mm, symmetric, without tap hole, without overflow, accessible by wheelchair, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 1 centre tap hole, concealed siphon, Order no. 81060.3
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.810603
  • ProduktfamilieREHAB
  • ProduktgruppeBasins
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2016-06-02
  • Utgavenummer2
  • Høyde (mm)165
  • Bredde (mm)660
  • Dybde (mm)550
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Designet iSveits
  • Produsert iØsterrike
  • Nettovekt (kg)19.9
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Vask
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal