LAUFEN PRO N Double washbasin 1250 mm
LAUFEN
Arkivert

LAUFEN PRO N Double washbasin 1250 mm

Double washbasin LAUFEN PRO N, sanitary ceramic EN 14688 dimensions 1250 x 420 mm, symmetric 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options: Surface refinement LCC, 2 tap holes, with overflow, 3 tap holes, with overflow, without tap hole Order no. 81095.9
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.810959
  • ProduktfamilieLAUFEN PRO N
  • ProduktgruppeBasins
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2015-08-18
  • Utgavenummer2
  • Høyde (mm)160
  • Bredde (mm)420
  • Dybde (mm)1250
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Designet iSveits
  • Produsert iTsjekkia
  • Nettovekt (kg)27.2
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Vask