LAUFEN PRO S Washbasin 550 mm
LAUFEN PRO S Washbasin 550 mm
    LAUFEN

    LAUFEN PRO S Washbasin 550 mm

    Countertop basin LAUFEN PRO S, sanitary ceramic EN 31, dimensions 550 x 465 mm, angular 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white),3 tap holes, without tap holes, 1 tap hole without overflow, without tap holes and overflow, 3 tap holes distance 8 inches, without tap holes/ overflow and open drain, 1 tap hole/without overflow and open drain, 3 tap holes without overflow, siphon cover, pedestal, bathtubs, furniture Order no. 81096.2
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.810962
    • ProduktfamilieLAUFEN PRO S
    • ProduktgruppeBASINS
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2015-08-18
    • Utgavenummer2
    • Høyde (mm)175
    • Bredde (mm)465
    • Dybde (mm)550
    Relatert
    • Hovedmaterialeglassporselen
    • Designet iSveits
    • Produsert iTsjekkia
    • Nettovekt (kg)16
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815