BIJOU Built-in washbasin 450 x 405 mm, ground
LAUFEN

BIJOU Built-in washbasin 450 x 405 mm, ground

Built in basin, ground, LAUFEN BIJOU, sanitary ceramic, dimensions 455 x 400 mm, inside dimensions of the basin 415 x 365 mm, symmetric, 1 centre tap hole, overflow in front, Special feature: overflow channel glazed, Further options: Surface refinement LCC (only white), glazed outer surface, with or without overflow, Order no. 81122.0
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.811220
  • ProduktfamilieBIJOU
  • ProduktgruppeBasins
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2016-06-02
  • Utgavenummer2
  • Høyde (mm)205
  • Bredde (mm)450
  • Dybde (mm)405
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Designet iSveits
  • Produsert iSveits
  • Nettovekt (kg)7.4
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Vask
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal