LIPSY Built in basin, without tap bank 565 mm
LAUFEN

LIPSY Built in basin, without tap bank 565 mm

Built in grinded basin LAUFEN LIPSY, sanitary ceramic dimensions 565 x 410 mm, inside dimensions of the basin 505 x 350 mm, oval without tap hole, overflow in front Special feature: overflow channel glazed Further options: Surface refinement LCC (only white) Order no. 81129.1
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.811291
  • ProduktfamilieLIPSY
  • ProduktgruppeBASINS
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2015-08-18
  • Utgavenummer2
  • Høyde (mm)220
  • Bredde (mm)415
  • Dybde (mm)565
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Designet iSveits
  • Produsert iTsjekkia
  • Nettovekt (kg)7.7
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Vask
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815