PALACE Countertop washbasin, without towel rail 900 mm
LAUFEN

PALACE Countertop washbasin, without towel rail 900 mm

Countertop basin LAUFEN PALACE, sanitary ceramic, EN 14688 / EN 31, dimensions 900 x 380/510 mm, symmetric, 1 centre tap hole. Special feature: overflow channel glazed, integreated shelves. Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, 3 tap holes distance 8 inches with overflow, furniture. Order no. 811702
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.811702
  • ProduktfamiliePALACE
  • ProduktgruppeBASINS
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2015-08-18
  • Utgavenummer2
  • Høyde (mm)165
  • Bredde (mm)510
  • Dybde (mm)900
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Designet iSveits
  • Produsert iØsterrike
  • Nettovekt (kg)21
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Vask
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal