LAUFEN PRO Small washbasin 450 mm
LAUFEN PRO Small washbasin 450 mm
    LAUFEN

    LAUFEN PRO Small washbasin 450 mm

    Small washbasin LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 450 x 340 mm, angular, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes, without tap holes/overflow and open drain, 1 tap, hole/without overflow and open drain, siphon cover, furniture, Order no. 81195.1
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.811951
    • ProduktfamilieLAUFEN PRO
    • ProduktgruppeBASINS
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2016-06-02
    • Utgavenummer2
    • Høyde (mm)340
    • Bredde (mm)450
    • Dybde (mm)145
    Relatert
    • Hovedmaterialeglassporselen
    • Designet iSveits
    • Produsert iØsterrike
    • Nettovekt (kg)9.9
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask