LAUFEN PRO LIBERTY Washbasin 650 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO LIBERTY Washbasin 650 mm

Washbasin LAUFEN PRO LIBERTY, sanitary ceramic EN 31 dimensions 650 x 550 mm, symmetric 1 centre tap hole, with overflow Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes, bathtubs, furniture Order no. 81195.3
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.811953
  • ProduktfamiliePRO LIBERTY
  • ProduktgruppeBASINS
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2015-08-18
  • Utgavenummer2
  • Høyde (mm)190
  • Bredde (mm)550
  • Dybde (mm)650
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Designet iSveits
  • Produsert iSveits
  • Nettovekt (kg)17
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Vask