VAL Washbasin bowl 500 mm
VAL Washbasin bowl 500 mm
    LAUFEN

    VAL Washbasin bowl 500 mm

    Washbasin bowl, with semi-wet area respectively tap bank Laufen VAL, SaphirKeramik EN 31 dimensions 500 x 400 mm, asymmetric 1 tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes, 1 tap hole without overflow, without tap holes and overflow, bathtubs, furniture
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.812281
    • ProduktfamilieVAL
    • ProduktgruppeBasins
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2016-06-02
    • Utgavenummer2
    • Høyde (mm)400
    • Bredde (mm)500
    • Dybde (mm)125
    Relatert
    • HovedmaterialeSaphir keramik
    • Designet iSveits
    • Produsert iØsterrike
    • Nettovekt (kg)8.5
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal