VAL Washbasin bowl, with islet 550 mm
LAUFEN

VAL Washbasin bowl, with islet 550 mm

Washbasin bowl with islet, Laufen VAL, SaphirKeramik EN 31 dimensions 550 x 360 mm, angualr with semi-wet-area, without tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap hole and overflow, bathtubs, furnitur
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.812282
  • ProduktfamilieVAL
  • ProduktgruppeBasins
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2016-06-02
  • Utgavenummer2
  • Høyde (mm)360
  • Bredde (mm)550
  • Dybde (mm)125
Relatert
  • HovedmaterialeSaphir keramik
  • Designet iSveits
  • Produsert iØsterrike
  • Nettovekt (kg)9.5
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Vask
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal