SONAR Double washbasin bowl 1000 mm
LAUFEN

SONAR Double washbasin bowl 1000 mm

Double bowl washbasin, incl. ceramic waste cover
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.812348
  • ProduktfamilieSONAR
  • ProduktgruppeBasins
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-03-10
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)120
  • Bredde (mm)1000
  • Dybde (mm)370
Relatert
  • HovedmaterialeSaphir keramik
  • Designet iSveits
  • Produsert iØsterrike
  • Nettovekt (kg)16.7
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Vask
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnSinks
  • UNSPSC-kode30181504
  • Uniclass 2015 kodeSs_40_15_75_94
  • Uniclass 2015 beskrivelseWash basin systems
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Sinks
  • OmniClass-nummer23-31 13 00
  • OmniClass-tittelSinks
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures