LIVING Built-in washbasin, grinded 545 mm
LAUFEN

LIVING Built-in washbasin, grinded 545 mm

Built in basin grinded LIVING CITY, sanitary ceramic dimensions 545 x 360 mm, angular without tap hole, overflow in front Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), glazed outer surface, furniture Order no. 81243.1
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.812431
  • ProduktfamilieLIVING
  • ProduktgruppeBASINS
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2015-08-18
  • Utgavenummer2
  • Høyde (mm)155
  • Bredde (mm)360
  • Dybde (mm)545
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Designet iSveits
  • Produsert iSveits
  • Nettovekt (kg)9
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Vask
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815