LIVING Built-in washbasin, grinded 350 mm
LAUFEN

LIVING Built-in washbasin, grinded 350 mm

Built in basin not grinded LIVING CITY, sanitary ceramic EN 31 dimensions 400 x 335 mm, angular without tap hole, overflow in front Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), glazed outer surface, furniture Order no. 81243.4
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.812434
  • ProduktfamilieLIVING
  • ProduktgruppeBASINS
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2015-08-18
  • Utgavenummer2
  • Høyde (mm)170
  • Bredde (mm)280
  • Dybde (mm)350
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Designet iSveits
  • Produsert iTsjekkia
  • Nettovekt (kg)7.5
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Vask
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815