LAUFEN PRO Semi-recessed washbasin 560 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Semi-recessed washbasin 560 mm

Semi recessed basin LAUFEN PRO, sanitary ceramic, dimensions 560 x 440 mm, angular, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, bathtubs, furniture Order no. 81296.1
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.812961
  • ProduktfamilieLAUFEN PRO
  • ProduktgruppeBASINS
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2015-08-18
  • Utgavenummer2
  • Høyde (mm)185
  • Bredde (mm)440
  • Dybde (mm)560
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Designet iSveits
  • Produsert iØsterrike
  • Nettovekt (kg)12
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Vask
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal