LAUFEN PRO Washbasin bowl 420 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Washbasin bowl 420 mm

Washbasin bowl LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 14688, dimensions 420 x 420 mm, round, without tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options: Surface refinement LCC (only white), without tap holes, and overflow, without tap holes, overflow and open drain, bathtubs, furniture Order no. 81296.2
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.812962
  • ProduktfamilieLAUFEN PRO
  • ProduktgruppeBASINS
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2015-08-18
  • Utgavenummer2
  • Høyde (mm)140
  • Bredde (mm)420
  • Dybde (mm)420
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Designet iSveits
  • Produsert iPolen
  • Nettovekt (kg)7
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Vask
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal