LAUFEN PRO Washbasin bowl, undersurface ground 520 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Washbasin bowl, undersurface ground 520 mm

3.7 av 5 stjerner3.7(6 anmeldelser)
Washbasin bowl LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 14688, dimensions 520 x 390 mm, oval, without tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options: Surface refinement LCC (only white), without tap holes, and overflow, without tap holes, overflow and open drain, bathtubs, furniture Order no. 81296.4
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.812964
  • ProduktfamilieLAUFEN PRO
  • ProduktgruppeBASINS
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2015-08-18
  • Utgavenummer2
  • Høyde (mm)150
  • Bredde (mm)390
  • Dybde (mm)520
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Designet iSveits
  • Produsert iPolen
  • Nettovekt (kg)10
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Vask
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal