VAL Washbasin, undersurface ground 400 mm
VAL Washbasin, undersurface ground 400 mm
    LAUFEN

    VAL Washbasin, undersurface ground 400 mm

    Small washbasin, undersurface ground
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.813281
    • ProduktfamilieVAL
    • ProduktgruppeBasins
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-03-10
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)110
    • Bredde (mm)400
    • Dybde (mm)425
    Relatert
    • HovedmaterialeSaphir keramik
    • Designet iSveits
    • Produsert iØsterrike
    • Nettovekt (kg)7.9
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnSinks
    • UNSPSC-kode30181504
    • Uniclass 2015 kodeSs_40_15_75_94
    • Uniclass 2015 beskrivelseWash basin systems
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Sinks
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-tittelSinks
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures