INO Washbasin, shelf right 900 mm
LAUFEN

INO Washbasin, shelf right 900 mm

Countertop Laufen INO, SaphirKeramik, shelf right EN 31 dimensions 560 x 450 mm 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes, 1 tap hole
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.813302
  • ProduktfamilieINO
  • ProduktgruppeBasins
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2016-06-02
  • Utgavenummer2
  • Høyde (mm)450
  • Bredde (mm)900
  • Dybde (mm)120
Relatert
  • HovedmaterialeSaphir keramik
  • Designet iSveits
  • Produsert iØsterrike
  • Nettovekt (kg)15
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Vask
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal