PALOMBA COLLECTION Countertop washbasin 1200 mm
LAUFEN
Arkivert

PALOMBA COLLECTION Countertop washbasin 1200 mm

Countertop basin LAUFEN PALOMBA COLLECTION, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 1200 x 500 mm, angular, 1 tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without, tap holes, 1 tap hole without overflow, without tap holes and overflow, towel rail 38180.2, bathtubs, shower trays, furniture, Order no. 81480.6
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.814806
  • ProduktfamiliePALOMBA COLLECTION
  • ProduktgruppeBasins
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2016-06-02
  • Utgavenummer2
  • Høyde (mm)180
  • Bredde (mm)1200
  • Dybde (mm)500
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Designet iSveits
  • Produsert iØsterrike
  • Nettovekt (kg)34.9
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Vask
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal