PALOMBA COLLECTION Double countertop washbasin 1600 mm
PALOMBA COLLECTION Double countertop washbasin 1600 mm
    LAUFEN
    Arkivert

    PALOMBA COLLECTION Double countertop washbasin 1600 mm

    Double countertop basin LAUFEN PALOMBA COLLECTION, sanitary, ceramic, EN 14688, dimensions 1600 x 500 mm, angular, per basin 1 tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without, tap holes, per basin 1 tap hole without overflow, without tap holes, and overflow, towel rail 38180.4, bathtubs, shower trays, furniture, Order no. 81480.9
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.814809
    • ProduktfamiliePALOMBA COLLECTION
    • ProduktgruppeBasins
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2016-06-02
    • Utgavenummer2
    • Høyde (mm)155
    • Bredde (mm)1600
    • Dybde (mm)500
    Relatert
    • Hovedmaterialeglassporselen
    • Designet iSveits
    • Produsert iØsterrike
    • Nettovekt (kg)46.2
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal