FLORAKIDS Small washbasin 450 x 410 mm
LAUFEN

FLORAKIDS Small washbasin 450 x 410 mm

Washbasin LAUFEN FLORAKIDS, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 450 x 410 mm, symmetric, 1 centre tap hole, with overflow, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap hole, 1 centre tap hole without overflow, without tap hole, and overflow, furniture, faucets, Order no. 81503.1
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.815031
  • ProduktfamilieFLORAKIDS
  • ProduktgruppeBasins
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2016-06-02
  • Utgavenummer2
  • Høyde (mm)150
  • Bredde (mm)450
  • Dybde (mm)410
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Designet iSveits
  • Produsert iTsjekkia
  • Nettovekt (kg)11
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Vask
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal