Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å kunne tilby våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies.
;

LAUFEN PRO Small washbasin 450 mm

Unik ref.: 815952
Merke: LAUFEN
Produktfamilie: LAUFEN PRO
Produktgruppe: BASINS
Vidde / Bredde (millimeter): 450
Høyde (millimeter): 330
Dybde (millimeter): 150
Dato for publisering: 2016-06-02
Versjon nummer / utgave nummer: 2
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (7)
Small washbasin LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 450 x 330 mm, symmetric, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes/overflow and open drain, 1 tap hole/without overflow, and open drain, siphon cover, furniture, Order no. 81595.2


Hoved materialet : Vitreous china
Sekundært materiale:
Designet i: Switzerland
Produsert i: Austria
Vekt Net (Kg): 7.6

BIMobject Kategori: Sanitær - Vask
IFC klassifisering: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Kode: L7212
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Washbasins
Uniclass 2.0 Kode: SS-35-65-70-94
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Wash Basin Systems
NBS Reference Kode: 35-65-70-94
NBS Reference Beskrivelse: Wash Basin Systems

BIMobject®