LAUFEN PRO S Small washbasin, asymmetric left 480 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Small washbasin, asymmetric left 480 mm

Countertop small washbasin LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 480 x 280 mm, angular, 1 tap hole left, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without, tap hole, furniture Order no. 81595.5
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.815955
  • ProduktfamilieLAUFEN PRO S
  • ProduktgruppeBASINS
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2015-08-18
  • Utgavenummer2
  • Høyde (mm)150
  • Bredde (mm)280
  • Dybde (mm)480
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Designet iSveits
  • Produsert iØsterrike
  • Nettovekt (kg)8.5
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Vask
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815