VAL Washbasin undersurface ground 550 mm
LAUFEN

VAL Washbasin undersurface ground 550 mm

Washbasin undersurface ground Laufen VAL, SaphirKeramik EN 31 dimensions 550 x 420 mm 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, 1 tap hole without overflow, without tap holes and overflow, 3 tap holes distance 8 inches, 3 tap holes without overflow, bathtubs, furniture
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.816282
  • ProduktfamilieVAL
  • ProduktgruppeBasins
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2016-06-02
  • Utgavenummer2
  • Høyde (mm)420
  • Bredde (mm)550
  • Dybde (mm)115
Relatert
  • HovedmaterialeSaphir keramik
  • Designet iSveits
  • Produsert iØsterrike
  • Nettovekt (kg)12
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Vask
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal