LIVING Countertop washbasin 650 mm
LAUFEN
Arkivert

LIVING Countertop washbasin 650 mm

Countertop basin LAUFEN LIVING SQUARE, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 650 x 480 mm, angular, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, with or without overflow, 3 tap holes, distance 8 inches with overflow, towel rail 381432, furniture Order no. 81643.1
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.816431
  • ProduktfamilieLIVING
  • ProduktgruppeBASINS
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2015-08-18
  • Utgavenummer2
  • Høyde (mm)150
  • Bredde (mm)480
  • Dybde (mm)650
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Designet iSveits
  • Produsert iØsterrike
  • Nettovekt (kg)15.6
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Vask
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal