PALOMBA COLLECTION Washbasin bowl 900 mm
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Washbasin bowl 900 mm

Washbasin bowl LAUFEN PALOMBA COLLECTION, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 900 x 420 mm, symmetric, without tap hole, without overflow, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), valve, without overflow, bathtubs, shower trays, furniture, Order no. 81680.1
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.816801
  • ProduktfamiliePALOMBA COLLECTION
  • ProduktgruppeBasins
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2016-06-02
  • Utgavenummer2
  • Høyde (mm)160
  • Bredde (mm)900
  • Dybde (mm)420
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Designet iSveits
  • Produsert iØsterrike
  • Nettovekt (kg)16.5
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Vask
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal