PALOMBA COLLECTION Washbasin bowl 520 mm
PALOMBA COLLECTION Washbasin bowl 520 mm
    LAUFEN

    PALOMBA COLLECTION Washbasin bowl 520 mm

    Washbasin bowl LAUFEN PALOMBA COLLECTION, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 520 x 380 mm, asymmetric, without tap hole, without overflow, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), valve, without overflow, bathtubs, shower trays, furniture, Order no. 81680.2
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.816802
    • ProduktfamiliePALOMBA COLLECTION
    • ProduktgruppeBasins
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2016-06-02
    • Utgavenummer2
    • Høyde (mm)130
    • Bredde (mm)520
    • Dybde (mm)380
    Relatert
    • Hovedmaterialeglassporselen
    • Designet iSveits
    • Produsert iØsterrike
    • Nettovekt (kg)6.5
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal