LAUFEN PRO Washbasin, undersurface ground 600 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Washbasin, undersurface ground 600 mm

Washbasin undersurface ground LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 600 x 480 mm, angular, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, bathtubs, furniture Order no. 81795.2
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.817952
  • ProduktfamilieLAUFEN PRO
  • ProduktgruppeBASINS
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2015-08-18
  • Utgavenummer2
  • Høyde (mm)170
  • Bredde (mm)480
  • Dybde (mm)600
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Designet iSveits
  • Produsert iØsterrike
  • Nettovekt (kg)17.5
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Vask
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal