LAUFEN PRO Washbasin 650 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Washbasin 650 mm

Countertop basin LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 650 x 480 mm, angular, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, without tap holes/overflow and open, drain, 1 tap hole/without overflow and open drain, siphon cover, pedestal, bathtubs, furniture Order no. 81895.3
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.818953
  • ProduktfamilieLAUFEN PRO
  • ProduktgruppeBASINS
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2015-08-18
  • Utgavenummer2
  • Høyde (mm)170
  • Bredde (mm)480
  • Dybde (mm)650
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Designet iSveits
  • Produsert iTsjekkia
  • Nettovekt (kg)19.1
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Vask