LAUFEN PRO S Drop-in washbasin 560 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Drop-in washbasin 560 mm

Drop in basin LAUFEN PRO S, sanitary ceramic dimensions 560 x 440 mm, angular 1 centre tap hole, overflow in front Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, 1 tap hole without overflow, without tap holes and overflow, 3 tap holes distance 8 inches, 3 tap holes, without overflow, bathtubs, furniture Order no. 81896.3
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.818963
  • ProduktfamilieLAUFEN PRO S
  • ProduktgruppeBASINS
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2015-08-18
  • Utgavenummer2
  • Høyde (mm)173
  • Bredde (mm)440
  • Dybde (mm)560
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Designet iSveits
  • Produsert iPolen
  • Nettovekt (kg)8.9
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Vask
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815