Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
laufen/products/52bc73ec-bde2-42eb-b3b7-38303d484d0c
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
Toalett
Cleanet NAVIA Shower Toilet
Ikke tilgjengelig i USA
LAUFEN
Følg
Cleanet NAVIA Shower Toilet
Shower Toilet, wall-hung, rimless, washdown, incl. seat and cover, removable, with lowering system
Last ned
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
820601
Produktfamilie
CLEANET NAVIA
Produktgruppe
WCs
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2019-01-11
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
405
Bredde (mm)
580
Dybde (mm)
370
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
https://www.laufen.com/catalogue/collections/product-solutions/cleanet-navia/shower-toilet-wall-hung-rimless-washdown-incl-seat-cover-removable-lowering-system-820601
Produktsertifisering
https://www.laufen.com/en/service/certificates
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
glassporselen
Sekundært materiale
Elektroniske og optiske komponenter
Designet i
Sveits
Produsert i
Sveits
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Toalett
IFC-klassifisering
Sanitærterminal
UNSPSC-navn
Toilet bowls
UNSPSC-kode
30181511
Uniclass 2015 kode
SL_35_80_89
Uniclass 2015 beskrivelse
Toilets
CSI MasterFormat 2014 kode
22 41 13.13
CSI MasterFormat 2014 tittel
Residential Water Closets
OmniClass-nummer
23-31 19 19
OmniClass-tittel
Water Closets
CSI UniFormat II kode
D2010
CSI UniFormat II tittel
Plumbing Fixtures
Tilgjengelighet etter region
Europa
Liechtenstein
Sveits
Lignende produkter
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
Last ned
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Last ned
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Last ned
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
Last ned
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Last ned
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
Last ned