LAUFEN PRO Wall-hung WC, washout
LAUFEN

LAUFEN PRO Wall-hung WC, washout

4.7 av 5 stjerner4.7(7 anmeldelser)
Wall-hung WC pan, washout LAUFEN PRO, sanitary ceramic, for concealed cistern EN 997, EN 33, 5/3-l-flush, dimensions 360 x 530 x 350 mm concealed trap, concealed fixation Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed throughout, vacuum checked Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), WC seat 89395.7, WC seat & cover, 89395.5, 89695.0 WC seat & cover with automatic lowering 89395.6, 89695.1 Order no. 82095.9
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.820959
  • ProduktfamilieLAUFEN PRO
  • ProduktgruppeWCs
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2016-06-02
  • Utgavenummer2
  • Høyde (mm)350
  • Bredde (mm)530
  • Dybde (mm)365
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Designet iSveits
  • Produsert iØsterrike
  • Nettovekt (kg)27
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Toalett
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal