LAUFEN PRO Floorstanding WC 'rimless', washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding WC 'rimless', washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical

Floorstanding WC 'rimless', washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.822956
  • ProduktfamilieLAUFEN PRO
  • ProduktgruppeWCs
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-09-17
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)430
  • Bredde (mm)530
  • Dybde (mm)360
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Designet iSveits
  • Produsert iTsjekkia
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Toalett
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnToilets
  • UNSPSC-kode30181505
  • Uniclass 2015 kodeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 beskrivelseToilets
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Water Closets
  • OmniClass-nummer23-31 19 00
  • OmniClass-tittelToilets
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures