VAL Floorstanding WC for cistern, rimless
VAL Floorstanding WC for cistern, rimless
    LAUFEN
    Arkivert

    VAL Floorstanding WC for cistern, rimless

    Floorstanding WC 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.824281
    • ProduktfamilieVAL
    • ProduktgruppeWCs
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-03-10
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)430
    • Bredde (mm)660
    • Dybde (mm)390
    Relatert
    • Hovedmaterialeglassporselen
    • Designet iSveits
    • Produsert iØsterrike
    • Nettovekt (kg)33.2
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Toalett
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnToilets
    • UNSPSC-kode30181505
    • Uniclass 2015 kodeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 beskrivelseToilets
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Water Closets
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-tittelToilets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures