LAUFEN PRO Raised floorstanding WC, washout, horizontal outlet
LAUFEN

LAUFEN PRO Raised floorstanding WC, washout, horizontal outlet

Wall-hung bidet, LAUFEN MODERNA PLUS, sanitary ceramic, EN 36, dimensions 360 x 560 x 310 mm, 1 centre tap hole, concealed fixation, Special feature: overflow channel glazed, vacuum checked, Further options: Surface refinement LCC (only white), without lateral, mounting holes for water connection, Order no. 83054.1
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.825957
  • ProduktfamilieLAUFEN PRO
  • ProduktgruppeWCs
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2016-06-02
  • Utgavenummer2
  • Høyde (mm)450
  • Bredde (mm)470
  • Dybde (mm)360
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Designet iSveits
  • Produsert iTsjekkia
  • Nettovekt (kg)16.6
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Toalett
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal