MODERNA/MODERNA R Cistern
LAUFEN

MODERNA/MODERNA R Cistern

Cistern LAUFEN MODERNA R, sanitary ceramic dimensions 380 x 175 x 400 mm Dual-Flush 6/3-l option 291 Dual-Flush 4,5/3-l option 753 (Green Version) water inlet bottom left (1/2“) matching floorstanding WC pan order no. 82454.1 and wall-hung WC pan order no. 82054.5 Special feature: without water condensation insulation Further options: Surface refinement LCC (only white) Order no. 82654.3
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.826543
  • ProduktfamilieMODERNA/MODERNA R
  • ProduktgruppeCISTERNS
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2016-06-02
  • Utgavenummer2
  • Høyde (mm)330
  • Bredde (mm)380
  • Dybde (mm)175
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Designet iSveits
  • Produsert iTsjekkia
  • Nettovekt (kg)11
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Toilet Cisterns
  • IFC-klassifiseringObjekt
  • UNSPSC-navnToilet tanks
  • UNSPSC-kode30181515