LAUFEN PRO Cistern
LAUFEN

LAUFEN PRO Cistern

Cistern LAUFEN PRO, sanitary ceramic, DIN 19542, dimensions 380 x 175 x 360 mm, Dual-Flush 6/3-l, water inlet side left, side right (3/8”), matching floorstanding WC pan, order no. 82495.5 option 000/204, 82495.6, 82495.7, 82495.8 option 000/204, 82495.9, Special feature: water condensation insulation, Further options: Surface refinement LCC (only white), Australian Standard, option 264 Order no. 82695.2
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.826952
  • ProduktfamilieLAUFEN PRO
  • ProduktgruppeCISTERNS
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2015-08-18
  • Utgavenummer2
  • Høyde (mm)360
  • Bredde (mm)175
  • Dybde (mm)380
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Designet iSveits
  • Produsert iTsjekkia
  • Nettovekt (kg)12.7
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Toilet Cisterns
  • IFC-klassifiseringObjekt
  • UNSPSC-navnToilet tanks
  • UNSPSC-kode30181515