LAUFEN PRO Cistern
LAUFEN

LAUFEN PRO Cistern

Cistern, water connection at the bottom Cistern LAUFEN PRO, sanitary ceramic dimensions 380 x 175 x 360 mm Dual-Flush 6/3-l option 286 Dual-Flush 6/3-l-flush or 4,5/3-l option 289 (Project Version) Dual-Flush 4,5/3-l option 752 (Green Version) water inlet bottom right 1/2” brass, Scandinavia Standard matching floorstanding WC pan, order no. 82495.5/option 231, 82495.6, 82495.7, 82495.8/option 231, 82495.9 Special feature: without water condensation insulation Further options: Surface refinement LCC (only white)
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.826955
  • ProduktfamilieLAUFEN PRO
  • ProduktgruppeCISTERNS
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2016-06-02
  • Utgavenummer2
  • Høyde (mm)175
  • Bredde (mm)380
  • Dybde (mm)360
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Designet iSveits
  • Produsert iTsjekkia
  • Nettovekt (kg)12.7
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Toilet Cisterns
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal