ILBAGNOALESSI ONE Cistern
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Cistern

Cistern LAUFEN IL BAGNO ALESSI ONE, sanitary ceramic, DIN 19542, dimensions 370 x 160 x 485 mm, Dual-Flush 6/3-l, water inlet rear (3/8”-1/2”), matching floorstanding WC pan, order no. 82297.6, Special feature: Surface refinement LCC (only white), water condensation, insulation, Further options: Australian Standard option 262, Order no. 82697.1
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.826971
  • ProduktfamilieILBAGNOALESSI ONE
  • ProduktgruppeCisterns
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2016-06-02
  • Utgavenummer2
  • Høyde (mm)485
  • Bredde (mm)370
  • Dybde (mm)160
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Designet iSveits
  • Produsert iØsterrike
  • Nettovekt (kg)10
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Toilet Cisterns
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal