PALACE Cistern, water connection on one side (left or right)
LAUFEN

PALACE Cistern, water connection on one side (left or right)

Cistern LAUFEN PALACE, sanitary ceramic, DIN 19542, dimensions 360 x 160 x 420 mm, Dual-Flush 6/3-l, water inlet side left, side right (3/8”), matching floorstanding WC pan, order no. 82470.6/option 000, Special feature: water condensation insulation, Further options: Surface refinement LCC (only white), Australian Standard, option 264, Order no. 82870.2
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.828702
  • ProduktfamiliePALACE
  • ProduktgruppeCISTERNS
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2016-06-02
  • Utgavenummer2
  • Høyde (mm)420
  • Bredde (mm)380
  • Dybde (mm)160
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Designet iSveits
  • Produsert iTsjekkia
  • Nettovekt (kg)14.2
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Toilet Cisterns
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal