PALACE Cistern
LAUFEN

PALACE Cistern

Cistern LAUFEN PALACE, sanitary ceramic, dimensions 360 x 160 x 420 mm, Dual-Flush 6/3-l, water inlet bottom left (1/2“), matching floorstanding WC pan, order no. 82470.6/option 231, Special feature: water condensation insulation, Further options: Surface refinement LCC (only white), Australian Standard, option 263 Order no. 82870.3
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.828703
  • ProduktfamiliePALACE
  • ProduktgruppeCISTERNS
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2015-08-18
  • Utgavenummer2
  • Høyde (mm)420
  • Bredde (mm)160
  • Dybde (mm)380
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Designet iSveits
  • Produsert iTsjekkia
  • Nettovekt (kg)14.2
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Toilet Cisterns
  • IFC-klassifiseringObjekt
  • UNSPSC-navnToilet tanks
  • UNSPSC-kode30181515