PALOMBA COLLECTION Cistern, for 82480.6
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Cistern, for 82480.6

Cistern LAUFEN PALOMBA COLLECTION, sanitary ceramic, DIN 19542, dimensions 360 x 175 x 435 mm, Dual-Flush 6/3-l, water inlet side left, side right (3/8”), rear (3/8”-1/2”), matching floorstanding WC pan, order no. 82480.6, Special feature: water condensation insulation, Further options: Surface refinement LCC (only white), Australian Standard, option 264, Order no. 82880.0
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.828800
  • ProduktfamiliePALOMBA COLLECTION
  • ProduktgruppeCisterns
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2016-06-02
  • Utgavenummer2
  • Høyde (mm)435
  • Bredde (mm)360
  • Dybde (mm)175
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Designet iSveits
  • Produsert iTsjekkia
  • Nettovekt (kg)15
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Toilet Cisterns
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal