UNIVERSAL Floorstanding cistern, two-part, side water inlet (left or right)
LAUFEN

UNIVERSAL Floorstanding cistern, two-part, side water inlet (left or right)

Floorstanding cistern, two-part, side water inlet (left or right)
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.829660
  • ProduktfamilieUNIVERSAL
  • ProduktgruppeCISTERNS
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-09-11
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)980
  • Bredde (mm)140
  • Dybde (mm)400
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Designet iSveits
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Toilet Cisterns
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 beskrivelseWC cisterns
  • OmniClass-nummer23-31 19 19 19
  • OmniClass-tittelWater Closet Tanks