KARTELL BY LAUFEN 829664 Floorstanding cistern, two-part, water inlet on the right side or at the bottom
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN 829664 Floorstanding cistern, two-part, water inlet on the right side or at the bottom

Floorstanding cistern, two-part, water inlet on the right side or at the bottom
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.829664
  • ProduktfamilieKartell • LAUFEN
  • ProduktgruppeCISTERNS
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-12-14
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)140
  • Bredde (mm)400
  • Dybde (mm)980
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Designet iSveits
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Toilet Cisterns
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnToilet tanks
  • UNSPSC-kode30181515
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 beskrivelseWC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass-nummer23-31 19 19 19
  • OmniClass-tittelWater Closet Tanks
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures