KARTELL BY LAUFEN Wall-hung bidet
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Wall-hung bidet

4.6 av 5 stjerner4.6(5 anmeldelser)
Wallhung bidet KARTELL BY LAUFEN, sanitary ceramic EN 36, dimensions 370 x 545 x 285 mm 1 centre tap hole, waste and overflow system GEBERIT, concealed fixation, without lateral holes Special feature: vacuum checked Further options: Surface refinement LCC (only white), ceramic valve cover plate Order no. 83033.1
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.830331
  • ProduktfamilieKartell • LAUFEN
  • ProduktgruppeBIDETS
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2015-03-05
  • Utgavenummer2
  • Høyde (mm)290
  • Bredde (mm)370
  • Dybde (mm)545
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Designet iSveits
  • Produsert iSveits
  • Nettovekt (kg)17
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - bidé
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • UNSPSC-navnBidets
  • UNSPSC-kode30181502