PALOMBA COLLECTION wall-hung bidet
LAUFEN
Arkivert

PALOMBA COLLECTION wall-hung bidet

Wall-hung bidet LAUFEN PALOMBA COLLECTION, sanitary ceramic, EN 36, dimensions 360 x 540 x 265 mm, 1 centre tap hole, concealed fixation, Special feature: overflow channel glazed, vacuum checked, Further options: Surface refinement LCC (only white), Order no. 83080.1
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.830801
  • ProduktfamiliePALOMBA COLLECTION
  • ProduktgruppeBidets
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2016-06-02
  • Utgavenummer2
  • Høyde (mm)430
  • Bredde (mm)540
  • Dybde (mm)360
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Designet iSveits
  • Produsert iØsterrike
  • Nettovekt (kg)18.5
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - bidé
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal