LAUFEN PRO Wall-hung bidet
LAUFEN

LAUFEN PRO Wall-hung bidet

5.0 av 5 stjerner5.0(5 anmeldelser)
Wallhung bidet LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 36, dimensions 360 x 530 x 335 mm, 1 centre tap hole, concealed trap, concealed fixation, Special feature: overflow channel glazed, vacuum checked, Further options: Surface refinement LCC (only white), lateral mounting, holes for water connection Order no. 83095.2
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.830952
  • ProduktfamilieLAUFEN PRO
  • ProduktgruppeBIDETS
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2015-08-18
  • Utgavenummer2
  • Høyde (mm)335
  • Bredde (mm)530
  • Dybde (mm)360
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Designet iSveits
  • Produsert iTsjekkia
  • Nettovekt (kg)16.9
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - bidé
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • UNSPSC-navnBidets
  • UNSPSC-kode30181502