KARTELL BY LAUFEN Floorstanding bidet
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Floorstanding bidet

Floorstanding bidet KARTELL BY LAUFEN sanitary ceramic EN 35, dimensions 370 x 560 x 430 mm 1 centre tap hole, waste and overflow system GEBERIT, back to wall, concealed trap, concealed fixation Special feature: overflow channel glazed, vacuum checked Further options: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, ceramic valve cover plate Order no. 832331
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.832331
  • ProduktfamilieKartell • LAUFEN
  • ProduktgruppeBIDETS
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2015-03-05
  • Utgavenummer2
  • Høyde (mm)430
  • Bredde (mm)370
  • Dybde (mm)545
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Designet iSveits
  • Produsert iSveits
  • Nettovekt (kg)22
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - bidé
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • UNSPSC-navnBidets
  • UNSPSC-kode30181502