PALOMBA COLLECTION Floorstanding bidet
LAUFEN
Arkivert

PALOMBA COLLECTION Floorstanding bidet

Floorstanding bidet LAUFEN PALOMBA COLLECTION, sanitary ceramic, EN 997, EN 35, dimensions 360 x 560 x 430 mm, 1 centre tap hole, back to wall, concealed fixation, Special feature: overflow channel glazed, vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, Order no. 83280.1
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.832801
  • ProduktfamiliePALOMBA COLLECTION
  • ProduktgruppeBidets
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2016-06-02
  • Utgavenummer2
  • Høyde (mm)430
  • Bredde (mm)360
  • Dybde (mm)560
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Designet iSveits
  • Produsert iØsterrike
  • Nettovekt (kg)24
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - bidé
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal